- Ürünler
- E70372
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Uygulama
Dizayn | AS-i / 24 V |
---|
Elektriksel özellikleri
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (31 °C; 50 % (40 °C) doğrusallık azalması için) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 104 |
---|---|
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kontak pinleri için kauçuk conta: FPM; O-Ring: EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2,5; (montaj somunu) |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Sıkıştırma torku: 1,2...1,4 Nm |
---|