Koruma kapağı
E70297
Protective cap food M12 10pc
Koruma kapağı
E70297
Protective cap food M12 10pc
Uygulama
Dizayn | ProcessLine Modüller için, modülde üzerinde kullanılmayan giriş ve çıkışları kapatan M12 soket için , dağıtım kutularının kullanılmamış girişleri için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...90 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 10,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PP |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1,2...1,4; (Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|