- Ürünler
- Aksesuarlar
- AS-i arayüzü için aksesuarlar
- Yassı kablo dağıtıcılar ve izolasyon içine geçen vampir dişli konektörler
- E70271
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70271
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70271
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70471 Ürün karşılaştırması: E70271 / E70471 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 16 |
---|---|
Malzemeler | Conta: NBR; Gövde: PA; O-Ring: FKM; Vidalar: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Tırtırlı somun: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); bağlantı pinleri: bronz altın kaplamalı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
---|