COMBICON konektörler
E70236
Combicon plug/quantity 6
COMBICON konektörler
E70236
Combicon plug/quantity 6
- Kontrol panel dolabı modüllerinin kullanıcı dostu bağlantısı
- Bakımı kolay konektörler
- Yalıtım yer değiştirme terminalleri vasıtasıyla basit ve hızlı kablolama
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70440 Ürün karşılaştırması: E70236 / E70440 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Kontak direnci [mΩ] | 1,5; (1 mm²) |
---|---|
Maks. yük akımı [A] | 10; (1 mm²) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54,1 |
---|---|
Malzemeler | akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 6 adet |
---|