Konektör
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
Konektör
E70233
Cage clamps / 100 pcs.
- Kontrol panel dolabı modüllerinin kullanıcı dostu bağlantısı
- Bakımı kolay konektörler
- Kafes kelepçeleri sayesinde basit ve hızlı kablolama
Elektriksel özellikleri
Maks. yük akımı [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...115 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 690 |
---|---|
Malzemeler | akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı; PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 100 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |