vidalı klemens
E70230
Screw terminals / 6 pcs.
vidalı klemens
E70230
Screw terminals / 6 pcs.
- Kontrol panel dolabı modüllerinin kullanıcı dostu bağlantısı
- Bakımı kolay konektörler
- Vidalı terminaller sayesinde basit ve hızlı kablolama
Elektriksel özellikleri
Maks. yük akımı [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...100 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41,7 |
---|---|
Malzemeler | akım taşıyıcı parçalar: bakır alaşımı kalaylı; PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,5 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 6 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |