- Ürünler
- E70204
Bağlantı kablosu
E70204
VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS
Bağlantı kablosu
E70204
VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVT042 Ürün karşılaştırması: E70204 / EVT042 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Koruma | IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PVC |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |