Kablosuz erkek soket
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
Kablosuz erkek soket
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
- Güvenli elektrik bağlantılar için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 9 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,3 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 27 x 27 x 86 |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: çinko döküm |
---|