- Ürünler
- E70172
Fişli bağlantı kablosu
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Fişli bağlantı kablosu
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: PA; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|