- Ürünler
- E70165
Soketli bağlantı kablosu
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Soketli bağlantı kablosu
E70165
ADOGB030PLS0002E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20428 Ürün karşılaştırması: E70165 / E20428 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: PA |
---|