- Ürünler
- E70136
Valf soketli ara kablo
E70136
VVDAC041--S0001A03STGH030MSS
Valf soketli ara kablo
E70136
VVDAC041--S0001A03STGH030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |