- Ürünler
- E70134
Kablolanabilir soket
E70134
SDOKL070PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E70134
SDOKL070PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70142 Ürün karşılaştırması: E70134 / E70142 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 29 x 29 x 66 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...9,5 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x Rd24, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PBT; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|