- Ürünler
- E70124
Bağlantı kablosu
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Bağlantı kablosu
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Malzemeler | TPU; PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / PBT |
Somun malzemesi | PBT / PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PBT; Kilitleme: PBT |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PBT; Kilitleme: PA |