- Ürünler
- E70108
Valf soketli ara kablo
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Valf soketli ara kablo
E70108
VVDAB031--S0005A03STGH030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |