- Ürünler
- E70099
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70099
FLAT CABLE CONNECTOR 5 M
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70099
FLAT CABLE CONNECTOR 5 M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E70499 Ürün karşılaştırması: E70099 / E70499 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Yassı kablodan yuvarlak kabloya geçiş |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU; PA; yuvarlak kablo: PUR; dış kılıf yalıtımı: PVC |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m; 2 x 1,5 mm² |