- Ürünler
- E70096
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-Interface yassı kablo için vampir dişli soket
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- AS-i yassı kablodan M12 konektöre geçiş için
- AS arayüzü ağını destekler vasıtasıyla genişletmek için
- Yalıtım kaydırma teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Alternatif kodlar: E75005 Ürün karşılaştırması: E70096 / E75005 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | AS-i |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...75 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 17,9 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |