- Ürünler
- E70026
Bağlantı kablosu
E70026
VDOAF030MSS01,5A03STGH030MSS
Bağlantı kablosu
E70026
VDOAF030MSS01,5A03STGH030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |