- Ürünler
- E70005
Bağlantı kablosu
E70005
VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S
Bağlantı kablosu
E70005
VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |