- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Enkoderler için ipli mekanizmalar
- E61443
enkoderler için ipli mekanizmalar
E61443
DRAW WIRE 10000
enkoderler için ipli mekanizmalar
E61443
DRAW WIRE 10000
Ürün özellikleri
Mil tasarımı | yarı mil |
---|---|
Mil çapı [mm] | 6 |
Uygulama
Dizayn | 58 mm senkron flanş ve 6 mm milli enkoderler için |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,001 % FSO |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...80 |
Depo nemi [%] | 5...95; (yoğuşmasız) |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3510,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 115 x 168,7 x 115 | ||||||||||||
Tepe flanş çapı [mm] | 58 | ||||||||||||
Malzemeler | Gövde: Alüminyum eloksallı; tel: paslanmaz çelik poliyamid kaplamalı | ||||||||||||
Mil tasarımı | yarı mil | ||||||||||||
Mil çapı [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. ölçme uzunluğu [mm] | 10000 | ||||||||||||
Tel makarası çevresi [mm] | 315 | ||||||||||||
Tel çapı [mm] | 1 | ||||||||||||
Tel bağlantısı | 20,2; (iç çapı) | ||||||||||||
Tel özellikleri |
|
||||||||||||
Sabitleme parçası | Senkro flanş |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|