- Ürünler
- Aksesuarlar
- Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
- Enkoderler için montaj aksesuarları
- E61438
enkoderler için yay kolu
E61438
ENCODER SPRING ARM
enkoderler için yay kolu
E61438
ENCODER SPRING ARM
- Ölçme tekerleği ile birlikte kullanılan enkoderlerle kullanım için
- Sürekli ayarlanabilir öngerilme
- Lazerle yazılmış ayarlama yardımcısı ölçek
- Modüler montaj düzeni
- Yukarı ya da aşağı hareketler için sönümleme yön değişikliğine izin verir
Uygulama
Dizayn | kelepçe flanşlı enkoderler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 527,1 |
---|---|
Kurulum talimatları | iki yana da monte edilebilir |
Boyutlar [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Dış çap [mm] | 300 |
Malzemeler | Alüminyum eloksallı; Yay: paslanmaz çelik (1.4310 / 301) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 4,3 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | 45 |
Aktivasyon kuvveti [N] | 10...30 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
şemalar ve grafikler
Kurulum talimatları
|
|
---|