çift döngü kaplini
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
çift döngü kaplini
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27,6 |
---|---|
Malzemeler | mil adaptörü: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); çift döngü kaplini: PU |
Sıkıştırma torku [Nm] | sıkıştırma torku vidalar: 100 Ncm |
Harici çap D [mm] | 29 |
Iç çap 1 [mm] | 6 |
Iç çap 2 [mm] | 6 |
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] | 9 |
Sıkıştırma vidası [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Boy [mm] | 29 |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 3000 |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | ± 2 |
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] | ± 2 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | ± 10 |
Yay burulma açısının esnemezliği [Nm/rad] | 13 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |