Soketli bağlantı kablosu
E60190
ADOGK170MSL005B17
Soketli bağlantı kablosu
E60190
ADOGK170MSL005B17
- Kodlayıcı bağlantısı için
- 17 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 550 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 28 x 52 |
Malzemeler | Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah |
Kalıp-gövde malzemesi | pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı |
Somun malzemesi | Pirinç, plastik kaplamalı / PA 6.6, plastik kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı |
---|