Kablolanabilir soket
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
Kablolanabilir soket
E60175
SDOAJ120MSLFKPG
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- 12-kutup M18 konektörlü artımlı kodlayıcılar için
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 69,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 37 x 20 x 53 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
lehim ile: ...0,25 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M18, dirsek; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|