Kablolanabilir soket
E60136
SDOGK120MKRFKSG
Kablolanabilir soket
E60136
SDOGK120MKRFKSG
- 12-kutup M23 konektörlü artımlı kodlayıcılar için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Lehimleme sayesinde güvenli kablo bağlantısı
- Sağlam metal model
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...125 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 25 x 25 x 45 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
lehim ile: ...1 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...6 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|