Kablolanabilir soket
E60124
SDOGK120--LFKSG
Kablolanabilir soket
E60124
SDOGK120--LFKSG
- 12-kutup M23 konektörlü artımlı kodlayıcılar için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Lehimleme sayesinde güvenli kablo bağlantısı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...125 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 28 x 53 |
Malzemeler | Pirinç plastik kaplamalı; PA 6.6 siyah |
Kalıp-gövde malzemesi | pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
lehim ile: ...1 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: pirinç / PA 6,6, plastik kaplamalı |
---|