Elektriksel izolasyonlu yaylı bağlantı diski
E60121
SPRING COUPLING 30-6-6-22
Elektriksel izolasyonlu yaylı bağlantı diski
E60121
SPRING COUPLING 30-6-6-22
- Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı
- Etkin titreşim sönümleme
- Hizalama hatalarında mükemmel telafi
- Burulma yayında düşük katılık
- Düşük geri çağırım kuvveti
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 31,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Malzemeler | Alüminyum; PA |
Sıkıştırma torku [Nm] | sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm |
Harici çap D [mm] | 30 |
Iç çap 1 [mm] | 6 |
Iç çap 2 [mm] | 6 |
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] | 7 |
Sıkıştırma vidası [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Boy [mm] | 22 |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 12000 |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | ± 0,4 |
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] | ± 0,3 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | ± 2,5 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |