Enkoderler için esnek kaplin
E60120
COUPLING 25-6-8-32-KV
Enkoderler için esnek kaplin
E60120
COUPLING 25-6-8-32-KV
- Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı
- Etkin titreşim sönümleme
- Hizalama hatalarında mükemmel telafi
- Burulma yayında düşük katılık
- Düşük geri çağırım kuvveti
Üretimi devam etmiyor
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 35,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Malzemeler | Alüminyum |
Harici çap D [mm] | 25 |
Iç çap 1 [mm] | 6 |
Iç çap 2 [mm] | 8 |
Uzunluk L [mm] | 32 |
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] | 8 |
Sıkıştırma vidası [mm] | M3 |
Maksimum devir, mekanik [U/min] | 6000 |
Mil ekseninden maks. sapma [mm] | ± 0,5 |
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] | ± 0,35 |
Maks. açısal yer değiştirme [°] | ± 4,0 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |