You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Enkoderler için kaplinler
  5. E60066

Enkoderler için esnek kaplin

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

Enkoderler için esnek kaplin

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

  • Dönel hareketlerin aralıksız aktarımı
  • Etkin titreşim sönümleme
  • Hizalama hatalarında mükemmel telafi
  • Burulma yayında düşük katılık
  • Düşük geri çağırım kuvveti
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 34,5
Boyutlar [mm] Ø 25 / L = 32
Malzemeler Alüminyum
Sıkıştırma torku [Nm] sıkıştırma torku vidalar: 120 Ncm
Harici çap D [mm] 25
Iç çap 1 [mm] 6
Iç çap 2 [mm] 10
Kelepçe bağlantı göbeğinin derinliği [mm] 8
Sıkıştırma vidası [mm] M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Boy [mm] 32
Maksimum devir, mekanik [U/min] 6000
Mil ekseninden maks. sapma [mm] ± 0,5
Maks. merkezsel şaft kayması [mm] ± 0,35
Maks. açısal yer değiştirme [°] ± 4,0
Açıklamalar
Açıklamalar
Belirtilen veriler 23 °C ortam sıcaklığında üstten göbek sıkıştırmalı kaplinler için geçerlidir.
Merkezsel, açısal ve eksenel yer değiştirmenin değerleri, çalışma süresi içinde eşzamanlı olarak maksimum değerlere ulaşmamalıdır.
Paket miktarı 1 adet