- Ürünler
- E60049
Kablosuz erkek soket
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Kablosuz erkek soket
E60049
SSTGR120ALLFKZE
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 4,5...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...125 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç plastik kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, plastik kaplamalı |
Somun malzemesi | Pirinç, plastik kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
lehim ile: ...1 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x Bayonet, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, plastik kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, plastik kaplamalı |
---|