Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E43918
WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E43918
WELDING ADAPT G1/2 D85X34 V4A/3A
- Tank duvarı ve dibi için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli | |
---|---|---|
Montaj | kalın duvarlar ve elverişsiz kaynak durumları için | |
Dayanma basıncı [bar] | 50 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 383,1 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 84,8 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra <0,4 / Rz <4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|