- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E43906
Montaj parçası için kilitleme somunu
E43906
LOCK NUT G1",POM
Montaj parçası için kilitleme somunu
E43906
LOCK NUT G1",POM
- Kazan duvarına güvenilir kurulum
- Kurulum adaptörü için güvenli tutuş
- Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
Uygulama
Dizayn | montaj parçası için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 19,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 1 |
Diş tasarımı | G 1 |
Dış çap [mm] | 50 |
Malzemeler | POM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|