Seviye sensörleri için prob
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Seviye sensörleri için prob
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Uygulama
Dizayn | hijyenik, seviye sensörleri için LR |
---|---|
Uygulama | hijyenik sistemler |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 545 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 240 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 6,5 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,8 / 8 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H3 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|