Seviye sensörleri için bağlantı levhası
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
Seviye sensörleri için bağlantı levhası
E43381
LAUNCHING PLATE 3/4NPT
- Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
- Tank kapağına basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
- Plastik kapaklı konteynerlerde işletim için gereklidir
Uygulama
Dizayn | Seviye sensörleri için LR |
---|---|
Tank basıncı [bar] | -1...16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 634,65 |
---|---|
Malzemeler | baz levhası: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 6...9 |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT İç diş |
Proses bağlantısı | Flanş Ø 180 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|