Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43378
LR COAX TUBE NPT L2000
Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43378
LR COAX TUBE NPT L2000
- Düşük iletkenliğe sahip malzemelerde kullanım için
- Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
- Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
- Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
Uygulama
Dizayn | Seviye sensörleri için LR |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...200 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1120 |
---|---|
Malzemeler | Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Uzunluk L [mm] | 2000 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|