Kapak levhalı bağlantı rakoru
E43330
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM
Kapak levhalı bağlantı rakoru
E43330
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM
- Yüksek sistem basıncı durumunda hacimsel akışı azaltmak için hidrolik kenar
- Borulara yağ parçacığı algılayıcı kurulumu için
- Çok yüksek basınç direnci
- Minimess proses bağlantılı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 630 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 76,3 |
---|---|
Malzemeler | soket gövdesi: çelik (1.0718); yüzey karakteristikleri: çinko / nikel gri; Conta: NBR |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | M16 x 2 Minimess |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|