Proses sensörleri için kelepçe adaptörü
E43322
VARIABLE CLAMP ADAPTER 250
Proses sensörleri için kelepçe adaptörü
E43322
VARIABLE CLAMP ADAPTER 250
- Konteynerlere ve borulara seviye sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | hijyenik uyarlamalar için G 1/2, seviye sensörü için LMT105, seviye sensörü için LMT105 |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 175,5 |
---|---|
Malzemeler | PEEK-GF30; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Ø 14 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|