Tri-Kelepçe proses adaptörü
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
Tri-Kelepçe proses adaptörü
E43311
ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 25 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 25 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 203 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|