Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43245
LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES
Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43245
LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES
- Düşük iletkenliğe sahip malzemelerde kullanım için
- Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
- Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
- Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
Uygulama
Dizayn | Deliksiz modeller, Seviye sensörleri için, LR |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...200 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 600 |
---|---|
Malzemeler | Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber; Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301) |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Uzunluk L [mm] | 1000 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|