Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
Seviye sensörleri için koaksiyel boru
E43223
LR COAX TUBE NPT L1200
- Güdümlü dalga radarlı seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
- Yağların ve yağ bazlı malzemelerin güvenilir tespiti
- Elektromanyetik girişime (veya parazite) karşı etkin koruma
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Tank duvarına minimum mesafe gerektirmez
Uygulama
Dizayn | Seviye sensörleri için LR |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...200 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 645 |
---|---|
Malzemeler | Koaksiyel boru: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Merkezleme parçası: PPS güçlendirilmiş fiber; Sabitleme aparatı: paslanmaz çelik (1.4310 / 301) |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Uzunluk L [mm] | 1200 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|