Seviye sensörleri için ısı tüpü
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
Seviye sensörleri için ısı tüpü
E43100
CLIMATIC TUBE L=264
- Kapasitif seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
- 35 C üzerinde ısılarda su ve sulu malzemede kullanım için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Su nüfuzuna karşı etkin koruma
Uygulama
Dizayn | kapasitif seviye sensörü için LK, LI |
---|---|
Ortam | Su; su bazlı ortamlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...65 |
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 20...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 86 |
---|---|
Malzemeler | PP-H; NBR |
Uzunluk L [mm] | 264 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|