Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43020
G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM
- Konteynerlere ve borulara güvenli akış ve ısı sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sensör daldırma derinliğinin kolay ayarı
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
Uygulama
Uygulama | hijyenik sistemler |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar |
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Düz montaj | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...150 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 100 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma halkası: PEEK |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 10; (Adaptör; 10 ± 1 Sıkıştırma adaptörü) |
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|