Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Konteynerlere kapasitif seviye sensör kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | kapasitif seviye sensörü için LI |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; TPE; Conta: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 10 |
Sensör bağlantısı | Ø 16 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|