Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
Proses sensörleri için kelepçe bağlantı parçası
E43008
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
- Konteynerlere iklimsel tüplü kapasitif seviye sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | klimatik tüp için LK, LI |
---|---|
Montaj | Sıkmalı bağlantı |
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 195,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 39 / L = 42 |
Malzemeler | paslanmaz çelik; NBR; Tesnit; Pirinç |
Sıkıştırma torku [Nm] | 6...8 |
Sensör bağlantısı | Ø 22 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|