Seviye sensörleri için düz flanş
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
Seviye sensörleri için düz flanş
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
- Kapasitif seviye sensörlerinin işletiminde seçeneğe bağlıdır
- Tank kapağına basit, hızlı ve düşük maliyetli kurulum
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Kelepçe ile güvenli sensör sabitleme
Uygulama
Dizayn | kapasitif seviye sensörü için LK, LI, LT, LL |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 144,5 |
---|---|
Malzemeler | Flanş: Alüminyum eloksallı; Tırtırlı somun: paslanmaz çelik; Yüksük: Pirinç; Sıkıştırma halkası: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 6...9 |
Sensör bağlantısı | Kelepçe bağlantılı Ø 16 mm |
Proses bağlantısı | Flanş |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|