Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40442
ADAPTER G1-R3/4/MS/SV
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SV7x5x |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 360,5 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç |
Sensör bağlantısı | G 1 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 3/4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|