Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40433
ADAPT /SM/1/G2 - R2
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40433
ADAPT /SM/1/G2 - R2
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SM2, SM9 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1341 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Sensör bağlantısı | G 2 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 2 dış dişli |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|