Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40266
ADAPT G1/2- G1/4 /2 /V4A
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40266
ADAPT G1/2- G1/4 /2 /V4A
- Borulara akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SM4 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 117,5 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: NBR güçlendirilmiş fiber |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|