Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40254
ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40254
ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676
- Borulara manyetik endüktif akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SM2, SM9 |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1040 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 47,22 x 3,53 mm |
Sensör bağlantısı | G 2 |
Proses bağlantısı | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|