Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40253
ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40253
ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için, Typ SM8, Typ SU8 |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için; hijyenik sistemler |
Ortam | Sıvılar |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 662,5 |
---|---|
Malzemeler | Adaptör: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Sensör bağlantısı | G 1 |
Proses bağlantısı | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|