Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
Akış sensörleri için montaj adaptörü
E40240
ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE
- Borulara manyetik endüktif akış sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek izin verilebilir aşırı yükleme basınç direnci
- Gerekli yalıtım parçaları birim ile birlikte sunulmaktadır
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dizayn | Akış sensörleri için Typ SM2, SM9 |
---|---|
Montaj | SM2 SM9 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2255,5 |
---|---|
Montaj şekli | Adaptör; (döndürülebilir) |
Malzemeler | Flanş: paslanmaz çelik (1.4301 / 304); Adaptör: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Sensör bağlantısı | G 2 |
Proses bağlantısı | Flanş DN50 DIN2642 / EN1092-1 tip 2'ye göre |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 2 adet |
---|